(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(1/2"DR)エアーラチェットレンチキットEA157PD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(1/2"DR)エアーラチェットレンチキットEA157PD

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,740円
税込単価
11,814円

型式:EA157PD,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.63
  • ソケット差込角(mm):
    12.7
  • ビット差込口(mm):
    6.35
  • 最大締付トルク(N・m):
    68
  • 無負荷回転数(rpm):
    160
  • 空気消費量(m³/min):
    0.115
  • 使用コンプレッサー:
    2.2kW
  • 三軸合成値:
    6.56m/s2(ISO22867)
  • 材質:
    鉄、アルミ
  • 重量:
    1.15kg
  • 全長(mm):
    260
  • 騒音レベル:
    89dB(A)
  • セット内容:
    エアーラチェットレンチ、エクステンションバー75mm、ユニバーサルジョイント、ビットアダプター、ソケット10・11・12・13・14・17・19mm、ドライバービット(-)5.5、(+)#2・#3、プラグ・オイルポッド

型番

EA157PD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA157PD

1個

10,740( 11,814円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA157PD,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:1/2”DR/ 68.0N_m エアーラチェットレンチキット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/2"DR)エアーラチェットレンチキットEA157PDの型番EA157PDのページです。
型番EA157PDに関する仕様情報を記載しております。

(1/2"DR)エアーラチェットレンチキットEA157PDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました