(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA153HL-6
5方向電磁弁(ダイレクト配管)EA153HL-1~8 デンジベン

5方向電磁弁(ダイレクト配管)EA153HL-1~8 EA153HL-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,380円
税込単価
14,718円

型式:EA153HL-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エア...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

EA153HL-6 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
電圧
配管口の種類
配管ねじの呼び
適応シリンダ径(φ)
重量
起動電流
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA153HL-6

AC200V
Rc(R)
1/4
63~100
214g
0.023/0.021A

1個

13,380( 14,718円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA153HL-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_M5 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
型式:EA153HL-2,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_M5 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
型式:EA153HL-3,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc1/8” 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
型式:EA153HL-4,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc1/8” 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
型式:EA153HL-5,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc1/4” 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
型式:EA153HL-6,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc1/4” 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
型式:EA153HL-7,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc3/8” 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
型式:EA153HL-8,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc3/8” 5方向電磁弁(ダイレクト配管)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

EA153HL-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5方向電磁弁(ダイレクト配管)EA153HL-1~8の型番EA153HL-6のページです。
型番EA153HL-6に関する仕様情報を記載しております。

5方向電磁弁(ダイレクト配管)EA153HL-1~8のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA153HL-2
EA153HL-3
EA153HL-4
EA153HL-5
EA153HL-7
EA153HL-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電圧 配管口の種類 配管ねじの呼び 適応シリンダ径
(φ)
重量 起動電流

8,430円

( 9,273円 )
1個 あり

2日目

AC200VMM520~4070g0.028/0.022A

10,540円

( 11,594円 )
1個 あり

2日目

AC100VRc(R)1/840~80115g0.056/0.044A

10,540円

( 11,594円 )
1個 あり

2日目

AC200VRc(R)1/840~80115g0.028/0.022A

13,380円

( 14,718円 )
1個 あり

2日目

AC100VRc(R)1/463~100214g0.046/0.042A

14,900円

( 16,390円 )
1個 あり

2日目

AC100VRc(R)3/8125~160325g0.046/0.042A

14,900円

( 16,390円 )
1個 あり

2日目

AC200VRc(R)3/8125~160325g0.023/0.021A

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました