(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタンエアーホースリールEA124BA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA124BA-2B
ウレタンエアーホースリールEA124BA ホースリール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,310円
税込単価
42,141円

型式:EA124BA-1B,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • サイズ:
    330×402×364.5(H)mm
  • ホース材質:
    ブレード入りポリウレタン(外装色:ピンクパープル)
  • 使用圧力:
    1.5MPa
  • 全長:
    20m
  • 1次ホース:
    2m
  • メーカー:
    ハタヤリミテッド(HATAYA)

型番

EA124BA-2B 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA124BA-2B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量(kg)
内径×外径
接続
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA124BA-2B

7.0
8.5×12.5mm
1次側:3/8パージプラグ、2次側:3/8ワンタッチロックカプラ
UDN-302

1個

38,310( 42,141円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA124BA-1B,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:6.5mmx20m エアーホースリール(ウレタン製)
型式:EA124BA-2B,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:8.5mmx20m エアーホースリール(ウレタン製)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンエアーホースリールEA124BAの型番EA124BA-2Bのページです。
型番EA124BA-2Bに関する仕様情報を記載しております。

ウレタンエアーホースリールEA124BAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA124BA-1B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
重量(kg) 内径×外径 接続 メーカー型番

33,590円

( 36,949円 )
1個 あり

2日目

6.56.5×10mm1次側:1/4パージプラグ、2次側:1/4ワンタッチロックカプラUDN-202

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました