(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA153HA-3
2方向電磁弁(直動式)EA153HA デンジベン

2方向電磁弁(直動式)EA153HA EA153HA-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,200円
税込単価
4,620円

型式:EA153HA-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エア...

詳細情報を確認する

  • 使用流体:
    空気 / 水 / 真空 / 油
  • 種類:
    電磁式
  • 切換の種類:
    ノーマルクローズ
  • 接続種類:
    Rc(R)
  • 使用環境:
    標準
  • 駆動の種類:
    直動式
  • ボディ材質:
    黄銅・青銅
  • 使用流体詳細:
    空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
  • シール材質:
    ニトリルゴム
  • 耐圧力(MPa):
    25(水圧にて)
  • 耐熱クラス:
    クラス130(B)
  • 弁構造:
    直動式ポペット構造
  • 切替方向:
    2方向
  • 最高使用圧力(MPa):
    5
  • 周囲温度(℃):
    -20~60
  • 流体温度(℃):
    -10~60(凍結なきこと)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

EA153HA-3 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
配管ねじの呼び
オリフィス径(φ)
電圧
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA153HA-3

1/8
3
AC100V
350

1個

4,200( 4,620円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA153HA-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc1/8”(1.50mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-10,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: A200V_Rc1/4”(3.50mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-11,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: A100V_Rc1/4”(4.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-12,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: A200V_Rc1/4”(4.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-13,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: A100V_Rc1/4”(3.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-14,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: A200V_Rc1/4”(3.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-15,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: A100V_Rc1/4”(4.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-16,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: A200V_Rc1/4”(4.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-17,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc1/4”(7.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-18,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc1/4”(7.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-19,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc3/8”(4.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-2,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc1/8”(1.50mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-20,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc3/8”(4.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-21,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc3/8”(7.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-22,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc3/8”(7.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-23,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc3/8”(10.0mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-24,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc3/8”(10.0mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-25,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc1/2”(10.0mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-26,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc1/2”(10.0mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-3,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc1/8”(3.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-4,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc1/8”(3.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-5,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: A100V_Rc1/4”(2.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-6,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: A200V_Rc1/4”(2.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-7,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: A100V_Rc1/4”(3.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-8,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: A200V_Rc1/4”(3.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-9,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: A100V_Rc1/4”(3.50mm) 2方向電磁弁

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

EA153HA-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2方向電磁弁(直動式)EA153HAの型番EA153HA-3のページです。
型番EA153HA-3に関する仕様情報を記載しております。

2方向電磁弁(直動式)EA153HAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA153HA-12
EA153HA-13
EA153HA-14
EA153HA-4
EA153HA-5
EA153HA-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
配管ねじの呼び オリフィス径
(φ)
電圧 重量
(g)

4,200円

( 4,620円 )
1個 あり

2日目

1/44AC200V350

6,390円

( 7,029円 )
1個 あり

2日目

1/43AC100V430

6,390円

( 7,029円 )
1個 あり

2日目

1/43AC200V430

4,200円

( 4,620円 )
1個 あり

2日目

1/83AC200V350

4,200円

( 4,620円 )
1個 あり

2日目

1/42AC100V350

4,200円

( 4,620円 )
1個 あり

2日目

1/42AC200V350

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました