(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーベルトサンダー(20×520mm)EA163HD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーベルトサンダー(20×520mm)EA163HD

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,280円
税込単価
25,608円

型式:EA163HD,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • ベルト寸法(幅)(mm):
    20
  • ベルト寸法(長さ)(mm):
    520
  • 全長(mm):
    396
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.63
  • 無負荷回転数(rpm):
    18000
  • 空気消費量(m³/min):
    0.28
  • 使用コンプレッサー:
    2.2kw以上
  • 吸入口:
    1/4"
  • 重量:
    960g

型番

EA163HD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA163HD

1個

23,280( 25,608円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA163HD,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:18,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーベルトサンダー(20×520mm)EA163HDの型番EA163HDのページです。
型番EA163HDに関する仕様情報を記載しております。

エアーベルトサンダー(20×520mm)EA163HDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました