(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA153AD-4A
エアーフィルター EA153AD レギュレーター

エアーフィルター EA153AD EA153AD-4A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,810円
税込単価
3,091円

型式:EA153AD-2A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • 接続方式:
    管接続形
  • 特性:
    なし
  • 使用流体:
    圧縮空気
  • 接続種類:
    Rc(R)
  • ろ過度:
    5μm
  • ドレンコック:
    自動排出(手動排出)
  • ろ過:
    標準エレメント
  • ろ過度(範囲)(μm):
    2~5
  • 使用温度:
    5~60℃
  • 重量:
    360g
  • 使用圧力範囲(MPa):
    ~1

Loading...

EA153AD-4A の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
配管ねじの呼び
面間
オイル容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA153AD-4A

1/2
80mm
125

1個

2,810( 3,091円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA153AD-2A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:Rc 1/4” エアーフィルター
型式:EA153AD-3A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:Rc 3/8” エアーフィルター
型式:EA153AD-4A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:Rc 1/2” エアーフィルター

EA153AD-4Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーフィルター EA153ADの型番EA153AD-4Aのページです。
型番EA153AD-4Aに関する仕様情報を記載しております。

エアーフィルター EA153ADのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA153AD-2A
EA153AD-3A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
配管ねじの呼び 面間 オイル容量

2,860円

( 3,146円 )
1個 あり

2日目

1/4--

2,810円

( 3,091円 )
1個 あり

1日目

3/880mm125

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました