(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA153SM-1
増圧弁EA153SM ゾウアツベン

増圧弁EA153SM EA153SM-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,290円
税込単価
37,719円

型式:EA153SM-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エア...

詳細情報を確認する

  • レギュレータ/増圧弁:
    増圧弁
  • 形状:
    標準
  • 圧力計:
    圧力計付
  • 使用環境:
    標準
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • 供給圧力範囲:
    0.1~1.0MPa

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

EA153SM-1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 呼びサイズ
制御側 呼びサイズ
耐圧力
最大流量
増圧比
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA153SM-1

1/4
1/4
3.0MPa
150mm
230L/min
2倍
-

1個

34,290( 37,719円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA153SM-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:Rc1/4” 増圧弁
型式:EA153SM-2,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:Rc1/4” 増圧弁
型式:EA153SM-3,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:Rc3/8” 増圧弁
型式:EA153SM-4,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:Rc3/8” 増圧弁
型式:EA153SM-5,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:Rc1/2” 増圧弁

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

EA153SM-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

増圧弁EA153SMの型番EA153SM-1のページです。
型番EA153SM-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
EA153SM-2
EA153SM-3
EA153SM-4
EA153SM-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 呼びサイズ 制御側 呼びサイズ 耐圧力 最大流量 増圧比 詳細タイプ

35,910円

( 39,501円 )
1個 あり

2日目

1/41/41.5MPa150mm70L/min2~4倍-

59,710円

( 65,681円 )
1個 あり

2日目

3/83/81.5MPa300mm1000L/min2倍ハンドル操作タイプ

60,240円

( 66,264円 )
1個 あり

1日目

3/83/81.5MPa300mm1000L/min2倍エアオペレートタイプ

89,220円

( 98,142円 )
1個 あり

2日目

1/21/21.5MPa404mm1900L/min2倍-

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました