(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA153HA-34
2方向電磁弁EA153HA-31~EA153HA-38 デンジベン

2方向電磁弁EA153HA-31~EA153HA-38 EA153HA-34

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,190円
税込単価
2,409円

型式:EA153HA-31,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電磁式
  • 切換の種類:
    ノーマルクローズ
  • 接続種類:
    Rc(R)
  • 配管ねじの呼び:
    1/4
  • 使用環境:
    標準
  • 駆動の種類:
    直動式
  • シール材質:
    ニトリルゴム
  • 耐圧力(MPa):
    3(水圧にて)
  • 重量(g):
    230
  • 耐熱クラス:
    クラス130(B)
  • 弁構造:
    直動形ポペット構造
  • 切替方向:
    2方向
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.5
  • 周囲温度(℃):
    -20~50
  • 流体温度(℃):
    -10~40(凍結なきこと)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

EA153HA-34 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
使用流体
ボディ材質
オリフィス径(φ)
電圧
使用流体詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA153HA-34

空気 / 油
アルミニウム
2
AC200V
空気・灯油・油(60℃まで)

1個

2,190( 2,409円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA153HA-31,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc1/4”(1.50mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-32,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc1/4”(1.50mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-33,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc1/4”(2.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-34,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc1/4”(2.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-35,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc1/4”(3.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-36,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc1/4”(3.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-37,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc1/4”(4.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-38,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc1/4”(4.00mm) 2方向電磁弁

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

EA153HA-34で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2方向電磁弁EA153HA-31~EA153HA-38の型番EA153HA-34のページです。
型番EA153HA-34に関する仕様情報を記載しております。

2方向電磁弁EA153HA-31~EA153HA-38のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA153HA-31
EA153HA-32
EA153HA-33
EA153HA-35
EA153HA-36
EA153HA-37
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用流体 ボディ材質 オリフィス径
(φ)
電圧 使用流体詳細

2,450円

( 2,695円 )
1個 あり

2日目

空気 / 水 / 油黄銅・青銅1.5AC100V空気・水・灯油・油(60℃まで)

2,450円

( 2,695円 )
1個 あり

2日目

空気 / 水 / 油黄銅・青銅1.5AC200V空気・水・灯油・油(60℃まで)

2,190円

( 2,409円 )
1個 あり

2日目

空気 / 油アルミニウム2AC100V空気・灯油・油(60℃まで)

2,190円

( 2,409円 )
1個 あり

2日目

空気 / 油アルミニウム3AC100V空気・灯油・油(60℃まで)

2,190円

( 2,409円 )
1個 あり

2日目

空気 / 油アルミニウム3AC200V空気・灯油・油(60℃まで)

2,190円

( 2,409円 )
1個 あり

2日目

空気 / 油アルミニウム4AC100V空気・灯油・油(60℃まで)

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました