(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

F.R.L.ユニットEA153AH

F.R.L.ユニットEA153AH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,405円
税込単価
9,246円

型式:EA153AH-2B,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エ...

詳細情報を確認する

  • レギュレータユニット組合せ:
    フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
  • フィルタ ろ過度:
    5μm
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 面間(mm):
    240
  • オイル容量:
    125ml
  • 使用温度:
    5~60℃
  • 重量:
    440g
  • 排出方法:
    コック式
  • 調整圧力範囲(MPa):
    0.049~0.97

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接続口径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA153AH-2B

Rc1/4

1個

8,405( 9,246円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA153AH-2B,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:Rc 1/4” F.R.L.ユニット
型式:EA153AH-3B,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:Rc 3/8” F.R.L.ユニット

EA153AH-2Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F.R.L.ユニットEA153AHの型番EA153AH-2Bのページです。
型番EA153AH-2Bに関する仕様情報を記載しております。

F.R.L.ユニットEA153AHのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA153AH-3B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
接続口径

8,308円

( 9,139円 )
1個 -

2日目

Rc3/8

FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました