(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC14.4V(1/2”DR)インパクトレンチセット(充電式)EA813PD-101B

DC14.4V(1/2”DR)インパクトレンチセット(充電式)EA813PD-101B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
90,010円 85,005円
税込単価
99,011円 93,506円

型式:EA813PD-101B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電インパクトレンチ
  • 最大締付トルク(N・m):
    200(12.7ピンタイプソケット使用時)
  • 電圧(V):
    14.4
  • 切替有無(トルク・回転数・打撃数):
  • 充電時間(min):
    約40(実用充電)、約60(フル充電)
  • 無負荷回転数(min-1):
    0~1400
  • 無負荷回転数高速(min-1):
    0~2300
  • 無負荷回転数低速(min-1):
    0~1000
  • 最大打撃数(min-1):
    0~2800
  • 最大打撃数高速(min-1):
    0~3500
  • 最大打撃数低速(min-1):
    0~2000
  • 付属品:
  • 差込角:
    1/2"DR
  • メーカー:
    パナソニック
  • 防じん・耐水性能:
    IP56
  • バッテリー:
    14.4V(リチウムイオン5.0Ah)
  • サイズ:
    155×61×233(H)mm
  • 重量:
    1.55kg(インパクトレンチ)
  • 付属品:
    バッテリー×2個、充電器、プラスチックケース
  • セット内容:
    インパクトレンチ・(1/2")インパクトソケットセット(6角)・Lサイズ手袋・ツールキャリー
  • 締付能力:
    普通ボルト:M6~M16、高力ボルト:M6~M12、木ねじ:3.5~9.5mm、テクス:3.5~6mm
  • メーカー型番:
    EZ75A3LJ2F-H(ESCOオリジナルセット品)

型番

EA813PD-101B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813PD-101B

1個

90,010円

85,005

( 93,506円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813PD-101B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC14.4V(1/2”DR) インパクトレンチセット(充電式)

カタログ

 

EA813PD-101Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC14.4V(1/2”DR)インパクトレンチセット(充電式)EA813PD-101Bの型番EA813PD-101Bのページです。
型番EA813PD-101Bに関する仕様情報を記載しております。

DC14.4V(1/2”DR)インパクトレンチセット(充電式)EA813PD-101Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました