(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動巻エアーホースリールEA124BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自動巻エアーホースリールEA124BK

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,390円
税込単価
67,529円

型式:EA124BK-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エア...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • サイズ:
    336×181×437(H)mm
  • ホース材質:
    ブレード入りポリウレタン
  • ホース長:
    15m
  • 一次側取付金具:
    G1/2"プラグカプラー付
  • 二次側取付金具:
    G1/2"ソケットカプラー付
  • 付属品:
    一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2"付
  • 使用圧力:
    1.5MPa
  • 重量:
    10kg
  • 一次側:
    内径10mm×1mホース付
  • 内径×外径:
    10×14mm
  • メーカー型番:
    AXU-154
  • メーカー:
    ハタヤリミテッド(HATAYA)

型番

EA124BK-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA124BK-1

1個

61,390( 67,529円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA124BK-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: 10mmx15m エアーホースリール(自動巻取)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動巻エアーホースリールEA124BKの型番EA124BK-1のページです。
型番EA124BK-1に関する仕様情報を記載しております。

自動巻エアーホースリールEA124BKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました