(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(1/2"DR)電動インパクトレンチEA813DT-2A

(1/2"DR)電動インパクトレンチEA813DT-2A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,490円
税込単価
22,539円

型式:EA813DT-2A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    インパクトレンチ
  • 差し込み角(mm):
    12.7(四角ドライブ)
  • 切替有無(トルク・回転数・打撃数):
  • 無負荷回転数高速(min-1):
    0~3100
  • 無負荷回転数低速(min-1):
    0~2600
  • 最大打撃数高速(min-1):
    0~3200
  • 最大打撃数低速(min-1):
    0~2500
  • 付属品:
  • 差込角:
    1/2"DR
  • メーカー:
    京セラ
  • サイズ:
    72.5×233×205mm
  • 材質:
    PAその他金属
  • コード長:
    5m
  • 重量:
    1.5kg
  • 電源:
    AC100V・320W
  • 付属品:
    ソケット:19mm、21mm×各1個(L=80mmロングタイプ、薄口ワンタッチ式)、樹脂ケース
  • 締付能力:
    普通ボルト:M10~M16、高力ボルト:M10~M16
  • メーカー型番:
    IW-2000
  • 電流:
    3.5A
  • 替カーボンブラシ:
    EA813RA-6
  • 振動3軸合成値:
    6.6m/s2(EN60745-2-2に基づき測定)

型番

EA813DT-2A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813DT-2A

1個

20,490( 22,539円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813DT-2A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/320W(1/2”DR) 電動インパクトレンチ

カタログ

 

Loading...

EA813DT-2Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/2"DR)電動インパクトレンチEA813DT-2Aの型番EA813DT-2Aのページです。
型番EA813DT-2Aに関する仕様情報を記載しております。

(1/2"DR)電動インパクトレンチEA813DT-2Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました