(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA153AC-3B
レギュレーター EA153AC レギュレーター

レギュレーター EA153AC EA153AC-3B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

型式:EA153AC-2B,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エ...

詳細情報を確認する

  • レギュレータ/増圧弁:
    レギュレータ
  • 使用流体:
    空気
  • レギュレータ種類:
    標準
  • 形状:
    標準
  • 圧力計:
    圧力計付
  • 使用環境:
    標準
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • 重量:
    420g
  • 耐圧力:
    1MPa
  • 面間:
    80mm
  • オイル容量(ml):
    125
  • 使用温度(℃):
    5~60
  • 調整圧力範囲(MPa):
    0.049~0.97
  • 使用圧力範囲(MPa):
    ~1

Loading...

EA153AC-3B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 呼びサイズ
制御側 呼びサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA153AC-3B

3/8
3/8

1個

4,000( 4,400円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA153AC-2B,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:Rc 1/4” エアーレギュレーター
型式:EA153AC-3B,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:Rc 3/8” エアーレギュレーター
型式:EA153AC-4B,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:Rc 1/2” エアーレギュレーター

EA153AC-3Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レギュレーター EA153ACの型番EA153AC-3Bのページです。
型番EA153AC-3Bに関する仕様情報を記載しております。

レギュレーター EA153ACのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA153AC-2B
EA153AC-4B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 呼びサイズ 制御側 呼びサイズ

4,030円

( 4,433円 )
1個 あり

2日目

1/41/4

4,000円

( 4,400円 )
1個 あり

2日目

1/21/2

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました