(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアールブリケーター EA153AE

エアールブリケーター EA153AE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,800円
税込単価
3,080円

型式:EA153AE-3A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ルブリケータ
  • 貯油量(cm3):
    125ml
  • IN側 接続種類:
    Rc
  • IN側 配管ねじの呼び:
    3/8
  • 使用環境:
    標準
  • OUT側 接続種類:
    Rc
  • OUT側 配管ねじの呼び:
    3/8
  • ろ過度:
    5μm
  • 面間:
    80mm
  • 最高使用圧力:
    1MPa(10.2kgf/cm2)
  • 排水容量:
    80ml

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA153AE-3A

1個

2,800( 3,080円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA153AE-3A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:Rc 3/8” エアールブリケーター

EA153AE-3Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアールブリケーター EA153AEの型番EA153AE-3Aのページです。
型番EA153AE-3Aに関する仕様情報を記載しております。

エアールブリケーター EA153AEのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ルブリケータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました