(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC18V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813PD-13

DC18V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813PD-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,807円
税込単価
76,788円

型式:EA813PD-13,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電インパクトレンチ
  • 最大締付トルク(N・m):
    280(12.7ピンタイプソケット使用時)
  • 電圧(V):
    18
  • 切替有無(トルク・回転数・打撃数):
  • 充電時間(min):
    約40
  • 無負荷回転数(min-1):
    0~1500
  • 無負荷回転数高速(min-1):
    0~2500
  • 無負荷回転数低速(min-1):
    0~1000
  • 最大打撃数(min-1):
    0~2900
  • 最大打撃数高速(min-1):
    0~3600
  • 最大打撃数低速(min-1):
    0~1900
  • 付属品:
  • 差込角:
    1/2"DR
  • メーカー:
    パナソニック
  • 防じん・耐水性能:
    IP56
  • チャック:
    □12.7 リテーナリング(Cバネ)付ピン方式
  • 仕様:
    樹脂ケースセット
  • バッテリー:
    18V(リチウムイオン5.0Ah)
  • サイズ:
    143×73×249(H)mm
  • 重量:
    1.8kg
  • 付属品:
    バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
  • 締付能力:
    普通ボルト:M10~20、高力ボルト:M10~16、木ねじ:3.5~9.5mm、テクス:3.5~6mm、ボルト(M16×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本、ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約470本、ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1,900本
  • メーカー型番:
    EZ75A8LJ2G-B
  • 充電器:
    AC100V
  • 振動3軸合成値:
    12.8m/s2

型番

EA813PD-13 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813PD-13

1個

69,807( 76,788円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813PD-13,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18V(1/2”DR) インパクトレンチ(充電式)

カタログ

 

EA813PD-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC18V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813PD-13の型番EA813PD-13のページです。
型番EA813PD-13に関する仕様情報を記載しております。

DC18V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813PD-13のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました