(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA153HA-44
2方向電磁弁(直動式/圧縮空気用)EA153HA デンジベン

2方向電磁弁(直動式/圧縮空気用)EA153HA EA153HA-44

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,510円
税込単価
3,861円

型式:EA153HA-41,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

EA153HA-44 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
電圧
配管ねじの呼び
重量
オリフィス径(Φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA153HA-44

AC200V
1/4
210g
3

1個

3,510( 3,861円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA153HA-41,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: A100V_Rc1/8”(3.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-42,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: A200V_Rc1/8”(3.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-43,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: A100V_Rc1/4”(3.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-44,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: A200V_Rc1/4”(3.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-45,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: A100V_Rc1/4”(4.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-46,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: A200V_Rc1/4”(4.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-47,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: A100V_Rc3/8”(4.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-48,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: A200V_Rc3/8”(4.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-49,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: A100V_Rc3/8”(5.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-50,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: A200V_Rc3/8”(5.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-51,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: A100V_Rc3/8”(7.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-52,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: A200V_Rc3/8”(7.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-53,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: A100V_Rc1/2”(7.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-54,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: A200V_Rc1/2”(7.00mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-55,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: A100V_Rc1/2”(10.0mm) 2方向電磁弁
型式:EA153HA-56,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: A200V_Rc1/2”(10.0mm) 2方向電磁弁

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

EA153HA-44で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2方向電磁弁(直動式/圧縮空気用)EA153HAの型番EA153HA-44のページです。
型番EA153HA-44に関する仕様情報を記載しております。

2方向電磁弁(直動式/圧縮空気用)EA153HAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA153HA-47
EA153HA-48
EA153HA-50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電圧 配管ねじの呼び 重量 オリフィス径(Φ)

5,030円

( 5,533円 )
1個 あり

1日目

AC100V3/8370g4

5,030円

( 5,533円 )
1個 あり

2日目

AC200V3/8370g4

5,650円

( 6,215円 )
1個 あり

2日目

AC200V3/8600g5

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました