(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA153HB-1
2方向電磁弁(パイロット式/圧縮空気用)EA153HB デンジベン

2方向電磁弁(パイロット式/圧縮空気用)EA153HB EA153HB-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,310円
税込単価
4,741円

型式:EA153HB-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エア...

詳細情報を確認する

Loading...

EA153HB-1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接続チューブ径
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA153HB-1

φ6
56g

1個

4,310( 4,741円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA153HB-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V/φ 6mm 2方向電磁弁
型式:EA153HB-2,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V/φ 8mm 2方向電磁弁
型式:EA153HB-3,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V/φ10mm 2方向電磁弁
型式:EA153HB-4,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V/φ12mm 2方向電磁弁

EA153HB-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2方向電磁弁(パイロット式/圧縮空気用)EA153HBの型番EA153HB-1のページです。
型番EA153HB-1に関する仕様情報を記載しております。

2方向電磁弁(パイロット式/圧縮空気用)EA153HBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA153HB-2
EA153HB-3
EA153HB-4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
接続チューブ径 重量

4,790円

( 5,269円 )
1個 あり

2日目

φ857g

5,930円

( 6,523円 )
1個 あり

2日目

φ1068g

6,420円

( 7,062円 )
1個 あり

2日目

φ1269g

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました