(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA153HB-11
2方向電磁弁(パイロット式)EA153HB-11~20 デンジベン

2方向電磁弁(パイロット式)EA153HB-11~20 EA153HB-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,570円
税込単価
9,427円

型式:EA153HB-11,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エ...

詳細情報を確認する

  • 使用流体:
    空気 / 水 / 油
  • 種類:
    電磁式
  • 切換の種類:
    ノーマルクローズ
  • 接続種類:
    Rc(R)
  • 使用環境:
    標準
  • 駆動の種類:
    パイロット式
  • ボディ材質:
    黄銅・青銅
  • 使用流体詳細:
    空気・水・灯油・油(60℃まで)
  • シール材質:
    ニトリルゴム
  • 耐圧力(MPa):
    8(水圧にて)
  • 耐熱クラス:
    クラス130(B)
  • 弁構造:
    パイロット式ポペット構造(ダイアフラム駆動)
  • 切替方向:
    2方向
  • 最高使用圧力(MPa):
    2
  • 周囲温度(℃):
    -20~60
  • 流体温度(℃):
    -10~60(凍結なきこと)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

EA153HB-11 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
配管ねじの呼び
オリフィス径(φ)
電圧
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA153HB-11

1/4
10
AC100V
400

1個

8,570( 9,427円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA153HB-11,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc1/4” 2方向電磁弁(パイロット式)
型式:EA153HB-12,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc1/4” 2方向電磁弁(パイロット式)
型式:EA153HB-13,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc3/8” 2方向電磁弁(パイロット式)
型式:EA153HB-14,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc3/8” 2方向電磁弁(パイロット式)
型式:EA153HB-15,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc1/2” 2方向電磁弁(パイロット式)
型式:EA153HB-16,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc1/2” 2方向電磁弁(パイロット式)
型式:EA153HB-17,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc3/4” 2方向電磁弁(パイロット式)
型式:EA153HB-18,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc3/4” 2方向電磁弁(パイロット式)
型式:EA153HB-19,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc 1” 2方向電磁弁(パイロット式)
型式:EA153HB-20,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc 1” 2方向電磁弁(パイロット式)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

EA153HB-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2方向電磁弁(パイロット式)EA153HB-11~20の型番EA153HB-11のページです。
型番EA153HB-11に関する仕様情報を記載しております。

2方向電磁弁(パイロット式)EA153HB-11~20のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA153HB-12
EA153HB-13
EA153HB-14
EA153HB-15
EA153HB-16
EA153HB-17
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
配管ねじの呼び オリフィス径
(φ)
電圧 重量
(g)

8,570円

( 9,427円 )
1個 あり

2日目

1/410AC200V400

8,740円

( 9,614円 )
1個 あり

2日目

3/810AC100V400

8,740円

( 9,614円 )
1個 あり

2日目

3/810AC200V400

11,860円

( 13,046円 )
1個 あり

2日目

1/215AC100V1200

11,860円

( 13,046円 )
1個 あり

2日目

1/215AC200V1200

12,960円

( 14,256円 )
1個 あり

2日目

3/420AC100V1200

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました