(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補助タンク(エアーコンプレッサー用)EA116Z-20

補助タンク(エアーコンプレッサー用)EA116Z-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,000円
税込単価
40,700円

型式:EA116Z-20,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エア...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 最高圧力(MPa):
    0.98(10kgf/cm2)
  • 関連部品詳細:
    タンク
  • サイズ:
    600×308×414(H)mm
  • タンク容量(L):
    38
  • 重量:
    15.9kg
  • 型番:
    UA3810A
  • メーカー:
    HIKOKI
  • 圧力計:
    2個(エアタンク内圧力用×1、空気取出圧力用×1)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA116Z-20

1個

37,000( 40,700円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA116Z-20,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:38L 補助タンク(エアーコンプレッサー用)

EA116Z-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助タンク(エアーコンプレッサー用)EA116Z-20の型番EA116Z-20のページです。
型番EA116Z-20に関する仕様情報を記載しております。

補助タンク(エアーコンプレッサー用)EA116Z-20のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました