(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA153HL-12
5方向電磁弁(ダイレクト配管)EA153HL-11~20 デンジベン

5方向電磁弁(ダイレクト配管)EA153HL-11~20 EA153HL-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,440円
税込単価
11,484円

型式:EA153HL-11,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エ...

詳細情報を確認する

Loading...

EA153HL-12 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
電圧
配管ねじの呼び
重量
規格
流量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA153HL-12

AC200V
1/8
200g
4F110-06
2.0C

1個

10,440( 11,484円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA153HL-11,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc1/8” 5方向電磁弁(流量2.0C)
型式:EA153HL-12,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc1/8” 5方向電磁弁(流量2.0C)
型式:EA153HL-13,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc1/4” 5方向電磁弁(流量2.0C)
型式:EA153HL-14,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc1/4” 5方向電磁弁(流量2.0C)
型式:EA153HL-15,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc1/4” 5方向電磁弁(流量3.0C)
型式:EA153HL-16,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc1/4” 5方向電磁弁(流量3.0C)
型式:EA153HL-17,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc1/4” 5方向電磁弁(流量3.9C)
型式:EA153HL-18,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc1/4” 5方向電磁弁(流量3.9C)
型式:EA153HL-19,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc3/8” 5方向電磁弁(流量5.8C)
型式:EA153HL-20,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc3/8” 5方向電磁弁(流量5.8C)

EA153HL-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5方向電磁弁(ダイレクト配管)EA153HL-11~20の型番EA153HL-12のページです。
型番EA153HL-12に関する仕様情報を記載しております。

5方向電磁弁(ダイレクト配管)EA153HL-11~20のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA153HL-11
EA153HL-13
EA153HL-14
EA153HL-15
EA153HL-16
EA153HL-17
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電圧 配管ねじの呼び 重量 規格 流量

10,440円

( 11,484円 )
1個 あり

2日目

AC100V1/8200g4F110-062.0C

10,440円

( 11,484円 )
1個 あり

2日目

AC100V1/4200g4F110-082.0C

10,440円

( 11,484円 )
1個 あり

2日目

AC200V1/4200g4F110-082.0C

14,190円

( 15,609円 )
1個 あり

2日目

AC100V1/4600g4F210-083.0C

14,190円

( 15,609円 )
1個 あり

2日目

AC200V1/4600g4F210-083.0C

15,400円

( 16,940円 )
1個 あり

2日目

AC100V1/4690g4F310-083.9C

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました