(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA153AF-3B
エアーレギュレーター付フィルター EA153AF フィルター

エアーレギュレーター付フィルター EA153AF EA153AF-3B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,040円
税込単価
6,644円

型式:EA153AF-2B,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • 接続方式:
    管接続形
  • 特性:
    なし
  • 使用流体:
    圧縮空気
  • 接続種類:
    Rc(R)
  • ドレンコック:
    自動排出(手動排出)
  • ろ過:
    標準エレメント
  • ろ過度(範囲)(μm):
    2~5
  • 使用温度:
    5~60℃
  • 重量:
    280g
  • 面間:
    80mm
  • オイル容量:
    125
  • 使用圧力範囲(MPa):
    ~1

Loading...

EA153AF-3B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
配管ねじの呼び
調整圧力範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA153AF-3B

3/8
0.049~0.97MPa

1個

6,040( 6,644円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA153AF-2B,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:Rc 1/4” エアーレギュレーター付フィルター
型式:EA153AF-3B,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:Rc 3/8” エアーレギュレーター付フィルター
型式:EA153AF-4B,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:Rc 1/2” エアーレギュレーター付フィルター

EA153AF-3Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーレギュレーター付フィルター EA153AFの型番EA153AF-3Bのページです。
型番EA153AF-3Bに関する仕様情報を記載しております。

エアーレギュレーター付フィルター EA153AFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA153AF-2B
EA153AF-4B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
配管ねじの呼び 調整圧力範囲

6,040円

( 6,644円 )
1個 あり

2日目

1/40.049~0.97MPa

6,090円

( 6,699円 )
1個 あり

2日目

1/20.05~0.97MPa

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました