(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動巻ウレタンエアーホースリールEA124BS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA124BS-1A
自動巻ウレタンエアーホースリールEA124BS オートエアーリール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,550円
税込単価
17,105円

型式:EA124BS-1A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • 材質:
    ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)
  • 付属品:
    取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)
  • 使用圧力:
    1.5MPa
  • 仕様:
    屋内型、自動整列巻
  • 色:
  • 一次ホース長:
    1m
  • 一次側:
    プラグカップリング付
  • 二次側:
    ソケットカップリング付
  • 適応流体:
    空気
  • メーカー:
    日動工業

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA124BS-1A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA124BS-1A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内径×外径
メーカー型番
重量(g)
二次ホース長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA124BS-1A

155(W)×355(D)×287(H)mm
6.5×10mm
ARZ-140-6
3800
14m

1個

15,550( 17,105円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA124BS-1A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:6.5/10mmx14m オートエアーリール
型式:EA124BS-2A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:8.0/12mmx10m オートエアーリール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動巻ウレタンエアーホースリールEA124BSの型番EA124BS-1Aのページです。
型番EA124BS-1Aに関する仕様情報を記載しております。

自動巻ウレタンエアーホースリールEA124BSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA124BS-2A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 内径×外径 メーカー型番 重量(g) 二次ホース長

14,850円

( 16,335円 )
1個 あり

1日目

154(W)×366(D)×292(H)mm8.0×12mmARZ-100-8370010m

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました