(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーミキサー(防爆)EA158A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA158A-2
エアーミキサー(防爆)EA158A エアーミキサー

通常単価(税別)
88,510円
税込単価
97,361円

型式:EA158A-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ミキサー
  • 材質:
    プロペラ:アルミ、シャフト:SUS-304
  • ホース径(mm):
    6.5
  • 使用コンプレッサー:
    0.28kW
  • シャフト径(mm):
    12
  • メーカー:
    アソー(ASOH)
  • 空気圧(kg/cm2):
    6
  • 出力PS:
    0.36
  • 最大空費(m3/min):
    0.35
  • ホース接手:
    Rc1/4
  • プロペラ直径:
    丸型Φ100
  • プロペラ段数:
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA158A-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA158A-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
回転数(rpm)
長さ(mm)
重量(kg)
仕様
型番
最大トルク(kg/m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA158A-2

300~3000
722
2.0
ハンディタイプ
MX03-3000S
0.4

1個

88,510( 97,361円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA158A-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:100- 700rpm エアーミキサー(防爆/ハンディタイプ)
型式:EA158A-2,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:300-3000rpm エアーミキサー(防爆/ハンディタイプ)
型式:EA158A-6,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:100- 700rpm エアーミキサー(防爆/トリガータイプ)
型式:EA158A-7,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:300-3000rpm エアーミキサー(防爆/トリガータイプ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーミキサー(防爆)EA158Aの型番EA158A-2のページです。
型番EA158A-2に関する仕様情報を記載しております。

エアーミキサー(防爆)EA158Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA158A-1
EA158A-6
EA158A-7
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
回転数
(rpm)
長さ
(mm)
重量
(kg)
仕様 型番 最大トルク
(kg/m)

88,510円

( 97,361円 )
1個 -

13日目

100~7007452.2ハンディタイプMX03-700S1.6

97,360円

( 107,096円 )
1個 -

13日目

100~7007001.9トリガータイプMX03-700P1.6

97,360円

( 107,096円 )
1個 -

13日目

300~30006751.7トリガータイプMX03-3000P0.4

ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました