(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA153HL-34
5方向電磁弁(サブプレート配管)EA153HL-31~38 デンジベン

5方向電磁弁(サブプレート配管)EA153HL-31~38 EA153HL-34

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,010円
税込単価
17,611円

型式:EA153HL-31,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エ...

詳細情報を確認する

Loading...

EA153HL-34 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
電圧
配管ねじの呼び
重量
規格
流量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA153HL-34

AC200V
3/8
1010g
4F410-10
5.0C

1個

16,010( 17,611円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA153HL-31,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc1/4” 5方向電磁弁(流量5.0C)
型式:EA153HL-32,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc1/4” 5方向電磁弁(流量5.0C)
型式:EA153HL-33,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc3/8” 5方向電磁弁(流量5.0C)
型式:EA153HL-34,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc3/8” 5方向電磁弁(流量5.0C)
型式:EA153HL-35,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc3/8” 5方向電磁弁(流量10.0C)
型式:EA153HL-36,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc3/8” 5方向電磁弁(流量10.0C)
型式:EA153HL-37,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V_Rc1/2” 5方向電磁弁(流量10.0C)
型式:EA153HL-38,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V_Rc1/2” 5方向電磁弁(流量10.0C)

EA153HL-34で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5方向電磁弁(サブプレート配管)EA153HL-31~38の型番EA153HL-34のページです。
型番EA153HL-34に関する仕様情報を記載しております。

5方向電磁弁(サブプレート配管)EA153HL-31~38のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA153HL-31
EA153HL-32
EA153HL-33
EA153HL-35
EA153HL-36
EA153HL-37
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電圧 配管ねじの呼び 重量 規格 流量

16,010円

( 17,611円 )
1個 あり

2日目

AC100V1/41010g4F410-085.0C

16,010円

( 17,611円 )
1個 あり

2日目

AC200V1/41010g4F410-085.0C

16,010円

( 17,611円 )
1個 あり

2日目

AC100V3/81010g4F410-105.0C

20,980円

( 23,078円 )
1個 あり

2日目

AC100V3/81260g4F510-1010.0C

20,980円

( 23,078円 )
1個 あり

2日目

AC200V3/81260g4F510-1010.0C

20,980円

( 23,078円 )
1個 あり

2日目

AC100V1/21260g4F510-1510.0C

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました