(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

130mm精密用ニッパー(バネ・グリップ付)EA535KD-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

130mm精密用ニッパー(バネ・グリップ付)EA535KD-13

通常単価(税別)
8,690円
税込単価
9,559円

型式:EA535KD-13,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1...

詳細情報を確認する

  • ばね:
    あり
  • 全長:
    130mm
  • 切断能力:
    軟線:Ф0.3~2.0mm、中硬線:Ф1.5mm
  • 仕上げ:
    鏡面磨き
  • ハンドル:
    コンフォート
  • 刃硬度:
    HRC60
  • 型番:
    7722130
  • ジョイント部:
    ボックスジョイント
  • メーカー:
    KNIPEX(クニペックス)
  • 切断刃形状:
    斜刃(傘・小傘切断)

型番

EA535KD-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA535KD-13

1個

8,690( 9,559円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA535KD-13,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:130mm 精密用ニッパー(バネ・グリップ付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

130mm精密用ニッパー(バネ・グリップ付)EA535KD-13の型番EA535KD-13のページです。
型番EA535KD-13に関する仕様情報を記載しております。

130mm精密用ニッパー(バネ・グリップ付)EA535KD-13のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました