(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁片口スパナEA640RA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA640RA-14
絶縁片口スパナEA640RA スパナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,520円
税込単価
8,272円

型式:EA640RA-10,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スパナ
  • 材質:
    クロム合金鋼
  • メーカー:
    STAHLWILLE(スタビレー)
  • 絶縁試験:
    1000V

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA640RA-14 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA640RA-14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(mm)
メーカー型番
ヘッド部の厚さ(mm)
ヘッド部の幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA640RA-14

181
88
14
12160VDE-14
11.5
34.5

1個

7,520( 8,272円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA640RA-10,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:10mm 絶縁片口スパナ
型式:EA640RA-13,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:13mm 絶縁片口スパナ
型式:EA640RA-14,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:14mm 絶縁片口スパナ
型式:EA640RA-17,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:17mm 絶縁片口スパナ
型式:EA640RA-19,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:19mm 絶縁片口スパナ
型式:EA640RA-22,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:22mm 絶縁片口スパナ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁片口スパナEA640RAの型番EA640RA-14のページです。
型番EA640RA-14に関する仕様情報を記載しております。

絶縁片口スパナEA640RAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA640RA-10
EA640RA-13
EA640RA-17
EA640RA-19
EA640RA-22
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
質量
(g)
サイズ(mm) メーカー型番 ヘッド部の厚さ(mm) ヘッド部の幅(mm)

6,820円

( 7,502円 )
1個 あり

1日目

140.7481012160VDE-1010.526

7,150円

( 7,865円 )
1個 あり

1日目

166.4801312160VDE-1311.532.5

8,300円

( 9,130円 )
1個 あり

1日目

2001461712160VDE-1712.540

8,600円

( 9,460円 )
1個 あり

1日目

2181841912160VDE-191344.5

9,250円

( 10,175円 )
1個 あり

1日目

2482542212160VDE-2213.550

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました