(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットホルダーEA781BK-31・EA781BK-32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA781BK-32
マグネットホルダーEA781BK-31・EA781BK-32 マグネット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,740円
税込単価
26,114円

型式:EA781BK-31,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品...

詳細情報を確認する

型番

EA781BK-32 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA781BK-32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
重量(g)
吸着力(kgf)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA781BK-32

35
152
130
1400
75

1個

23,740( 26,114円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA781BK-31,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:29x 95x111mm/40kg マグネットホルダー
型式:EA781BK-32,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:35x130x152mm/75kg マグネットホルダー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットホルダーEA781BK-31・EA781BK-32の型番EA781BK-32のページです。
型番EA781BK-32に関する仕様情報を記載しております。

マグネットホルダーEA781BK-31・EA781BK-32のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA781BK-31
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
重量(g) 吸着力(kgf)

14,190円

( 15,609円 )
1個 あり

1日目

291119570040

溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました