(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットホルダーEA781BK-33・EA781BK-34

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA781BK-34
マグネットホルダーEA781BK-33・EA781BK-34 マグネット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,590円 58,171円
税込単価
67,749円 63,988円

型式:EA781BK-33,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品...

詳細情報を確認する

  • 保持角度(°):
    90
  • マグネットON/OFF機能:
    あり
  • 仕様:
    固定タイプ

型番

EA781BK-34 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA781BK-34 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
重量(kg)
吸着力(kgf)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA781BK-34

197
48
197
2.7
120

1個

61,590円

58,171

( 63,988円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA781BK-33,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:38x152x152mm/55kg マグネットホルダー
型式:EA781BK-34,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:48x197x197mm/120kg マグネットホルダー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットホルダーEA781BK-33・EA781BK-34の型番EA781BK-34のページです。
型番EA781BK-34に関する仕様情報を記載しております。

マグネットホルダーEA781BK-33・EA781BK-34のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA781BK-33
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
重量(kg) 吸着力(kgf)

35,090円

( 38,599円 )
1個 -

3日目

152381521.255

溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました