(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[アジャスタブル型]絶縁トルクドライバーEA723WB-1・EA723WB-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA723WB-1
[アジャスタブル型]絶縁トルクドライバーEA723WB-1・EA723WB-2 ドライバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,900円
税込単価
36,190円

型式:EA723WB-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名: 6...

詳細情報を確認する

  • 単品・セット区分:
    単品
  • 適用規格:
    無し
  • 差込六角対辺:
    1/4"
  • 精度:
    ±3%
  • メーカー:
    東日製作所(TOHNICHI)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA723WB-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA723WB-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
トルク値
メーカー型番
最小目盛(cN・m)
握り部径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723WB-1

150
60~260cN・m
RTDZ260CN
2
Φ42mm

1個

32,900( 36,190円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA723WB-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名: 60-250cN_m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)
型式:EA723WB-2,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:100-500cN_m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[アジャスタブル型]絶縁トルクドライバーEA723WB-1・EA723WB-2の型番EA723WB-1のページです。
型番EA723WB-1に関する仕様情報を記載しております。

[アジャスタブル型]絶縁トルクドライバーEA723WB-1・EA723WB-2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA723WB-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
トルク値 メーカー型番 最小目盛(cN・m) 握り部径

39,370円

( 43,307円 )
1個 あり

1日目

183100~500cN・mRTDZ500CN5Φ50mm

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました