(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

限界ネジプラグゲージ(JIS検査用)EA725DH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

限界ネジプラグゲージ(JIS検査用)EA725DH

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
15,470円
税込単価
17,017円

型式:EA725DH-1,エスコ大分類:測定工具,商品名: M2x 0.4 ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA725DH-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び径
ピッチP/山数
全長
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725DH-6

M5
0.8
74mm
GPIP2-0508

1個

15,470( 17,017円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA725DH-1,エスコ大分類:測定工具,商品名: M2x 0.4 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
型式:EA725DH-10,エスコ大分類:測定工具,商品名: M8x 1.0 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
型式:EA725DH-11,エスコ大分類:測定工具,商品名: M8x1.25 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
型式:EA725DH-12,エスコ大分類:測定工具,商品名: M10x 1.0 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
型式:EA725DH-13,エスコ大分類:測定工具,商品名: M10x1.25 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
型式:EA725DH-14,エスコ大分類:測定工具,商品名: M10x 1.5 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
型式:EA725DH-15,エスコ大分類:測定工具,商品名: M12x 1.0 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
型式:EA725DH-16,エスコ大分類:測定工具,商品名: M12x1.25 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
型式:EA725DH-17,エスコ大分類:測定工具,商品名: M12x 1.5 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
型式:EA725DH-2,エスコ大分類:測定工具,商品名:M2.6x0.45 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
型式:EA725DH-3,エスコ大分類:測定工具,商品名: M3x 0.5 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
型式:EA725DH-4,エスコ大分類:測定工具,商品名:M3.5x 0.6 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
型式:EA725DH-5,エスコ大分類:測定工具,商品名: M4x 0.7 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
型式:EA725DH-6,エスコ大分類:測定工具,商品名: M5x 0.8 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
型式:EA725DH-7,エスコ大分類:測定工具,商品名: M6x0.75 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
型式:EA725DH-8,エスコ大分類:測定工具,商品名: M6x 1.0 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
型式:EA725DH-9,エスコ大分類:測定工具,商品名: M7x 1.0 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

限界ネジプラグゲージ(JIS検査用)EA725DHの型番EA725DH-6のページです。
型番EA725DH-6に関する仕様情報を記載しております。

限界ネジプラグゲージ(JIS検査用)EA725DHのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA725DH-12
EA725DH-13
EA725DH-14
EA725DH-7
EA725DH-8
EA725DH-9
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び径 ピッチP/山数 全長 型番

15,200円

( 16,720円 )
1個 -

5日目

M10192mmGPIP2-1010

13,980円

( 15,378円 )
1個 -

5日目

M101.2592mmGPIP2-10125

14,360円

( 15,796円 )
1個 -

5日目

M101.592mmGPIP2-1015

16,130円

( 17,743円 )
1個 -

5日目

M60.7574mmGPIP2-06075

13,980円

( 15,378円 )
1個 -

5日目

M6174mmGPIP2-0610

13,980円

( 15,378円 )
1個 -

5日目

M7186mmGPIP2-0710

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました