(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[伸縮型]マグネットクリーナーEA781BF-61~EA781BF-63

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA781BF-63
[伸縮型]マグネットクリーナーEA781BF-61~EA781BF-63 クリーナー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,380円 42,001円
税込単価
48,818円 46,201円

型式:EA781BF-61,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービ...

詳細情報を確認する

型番

EA781BF-63 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA781BF-63 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
マグネット吸着力(N)
重量(kg)
吸着能力
吸着部幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA781BF-63

117.6
2.695
12kg
940

1個

44,380円

42,001

( 46,201円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA781BF-61,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:385x1050mm/ 2kg マグネットクリーナー
型式:EA781BF-62,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:620x1050mm/ 8kg マグネットクリーナー
型式:EA781BF-63,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:940x1050mm/12kg マグネットクリーナー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[伸縮型]マグネットクリーナーEA781BF-61~EA781BF-63の型番EA781BF-63のページです。
型番EA781BF-63に関する仕様情報を記載しております。

[伸縮型]マグネットクリーナーEA781BF-61~EA781BF-63のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA781BF-61
EA781BF-62
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
マグネット吸着力
(N)
重量(kg) 吸着能力 吸着部幅(mm)

22,320円

( 24,552円 )
1個 あり

1日目

19.61.2252kg385

37,100円

( 40,810円 )
1個 あり

2日目

78.41.9258kg620

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました