(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[87個組]ツールワゴン付工具セットEA612SC-64

[87個組]ツールワゴン付工具セットEA612SC-64

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
168,980円
税込単価
185,878円

型式:EA612SC-64,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクト...

詳細情報を確認する

  • ツールセットタイプ:
    チェスト・キャビネット / キャスター付
  • セット内容(点):
    87
  • ミリ/インチ:
    ミリ / インチ
  • 差込角(mm):
    9.5 / 12.7
  • 外寸(mm):
    676(W)×459(D)×995(H)
  • 引出し段数:
    7
  • トレイ:
    あり
  • キーロック:
    あり
  • ボールベアリング式レール仕様:
  • カラー:
    レッド
  • 重量:
    76.8㎏
  • 型番:
    TCX911
  • ラジオペンチ:
    162mm
  • ペンチ:
    190mm
  • ニッパー:
    171mm
  • 総耐荷重:
    静止時:6860N(700kgf)、移動時:5390N(550kgf)
  • 引出し耐荷重:
    392N(40kgf)
  • ツールワゴン材質:
    スチール製
  • (3/8”)ラチェットハンドル:
    200mm
  • (1/2”)ラチェットハンドル:
    240mm
  • (3/8”)エクステンションバー:
    75・150mm
  • (1/2”)エクステンションバー:
    75・150・250mm
  • (3/8”)ソケット(6P):
    8・10・11・12・13・14mm
  • (3/8”)ディープソケット(6P):
    8・10・12・13・14mm
  • (3/8”)T型ハンドル:
    270mm
  • (3/8”)ボールジョイント:
    44mm
  • (1/2”)ソケット(12P):
    17・19・21・22・24・26・27・30・32・36mm
  • (1/2”)Hexビットソケット:
    5・6・8・10・12・14・17mm
  • (1/2”)スピンナーハンドル:
    400mm
  • (1/2”)ボールジョイント:
    60mm
  • スパナ:
    5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17mm
  • めがねレンチ(45°ロング):
    10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm
  • めがねレンチ(45°ショート):
    8×10・10×12・11×13・14×17mm
  • 貫通(+)ドライバー:
    #1×75・#2×100・#3×150mm
  • 貫通(-)ドライバー:
    5.5×75・6.0×100・8.0×150mm
  • 割柄(-)ドライバー:
    10×150mm
  • モンキーレンチ:
    304mm
  • ショートモンキーレンチ:
    113mm
  • ねじプライヤー:
    170mm
  • アルミパイプレンチ:
    300mm
  • 平タガネ:
    19×165mm
  • ボールポイント六角レンチ(9本組):
    1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
  • コンビハンマー:
    535g
  • セーフティプライヤー:
    247mm
  • ミニカッター:
    210mm
  • コンビネーションプライヤー:
    210mm
  • キャスター径:
    Φ127
  • メーカー:
    TONE
  • 天板耐荷重:
    5490N(560kgf)

型番

EA612SC-64 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA612SC-64

1個

168,980( 185,878円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA612SC-64,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:87個組 ツールワゴン付工具セット

カタログ

 

EA612SC-64で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[87個組]ツールワゴン付工具セットEA612SC-64の型番EA612SC-64のページです。
型番EA612SC-64に関する仕様情報を記載しております。

[87個組]ツールワゴン付工具セットEA612SC-64のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました