(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[52個組]工具セットEA612SB-13

[52個組]工具セットEA612SB-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
88,321円 85,379円
税込単価
97,153円 93,917円

型式:EA612SB-13,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクト...

詳細情報を確認する

  • ツールセットタイプ:
    ツールケース・工具箱
  • セット内容(点):
    52
  • ミリ/インチ:
    ミリ / インチ
  • 差込角(mm):
    12.7
  • 外寸(mm):
    520(W)×215(D)×300(H)
  • 引出し段数:
    3
  • 重量:
    19kg
  • 型番:
    SK4520MXS
  • ラジオペンチ:
    160mm
  • ウォーターポンププライヤー:
    257mm
  • ペンチ:
    190mm
  • ニッパー:
    159mm
  • (1/2”)ソケット(6角):
    10・12mm
  • (1/2”)ラチェットハンドル:
    250mm
  • (1/2”)エクステンションバー:
    75・150mm
  • (1/2”)Hexビットソケット:
    5・6・8・10・12mm
  • スパナ:
    6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・17×19mm
  • モンキーレンチ:
    244mm
  • めがねレンチ:
    10×12・11×13・14×17・17×19・22×24mm
  • コンビネーションプライヤー:
    200mm
  • (1/2”)ソケット(12角):
    13・14・17・19・22・24・27・30・32mm
  • ボールポイント六角棒レンチ(9本組):
    1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
  • (-)樹脂柄ドライバー:
    5.5×75・6.3×100・8×150mm
  • (+)樹脂柄ドライバー:
    #1×75・#2×100・#3×150mm
  • ケース材質:
    スチール製
  • メーカー:
    京都機械工具(KTC)
  • ソケットホルダー:
    1/2"用×10個(2本)
  • コンビネーションハンマー:
    610g

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA612SB-13 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA612SB-13

1個

88,321円

85,379

( 93,917円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA612SB-13,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:52個組 工具セット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

EA612SB-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[52個組]工具セットEA612SB-13の型番EA612SB-13のページです。
型番EA612SB-13に関する仕様情報を記載しております。

[52個組]工具セットEA612SB-13のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました