(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[61個組]工具セット(1/2 )EA51-15

[61個組]工具セット(1/2 )EA51-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,230円
税込単価
70,653円

型式:EA51-15,エスコ大分類:工具セット,商品名:61個組 工具セット(...

詳細情報を確認する

  • ツールセットタイプ:
    ツールケース・工具箱
  • セット内容(点):
    62
  • ミリ/インチ:
    ミリ / インチ
  • 差込角(mm):
    12.7
  • 外寸(mm):
    470(W)×200(D)×230(H)
  • 重量:
    16.6kg
  • 六角棒レンチ:
    1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
  • 型番:
    ESCOオリジナルセット品
  • ラジオペンチ:
    (呼)205mm
  • ウォーターポンププライヤー:
    (呼)250mm
  • ペンチ:
    (呼)180mm
  • ニッパー:
    (呼)180mm
  • (1/2”)ソケット(6角):
    10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm
  • (1/2”)ラチェットハンドル:
    250mm
  • (1/2”)エクステンションバー:
    125・250mm
  • (1/2”)スピンナーハンドル:
    250mm
  • モンキーレンチ:
    (呼)150・300mm
  • コンビネーションプライヤー:
    (呼)200mm
  • ボールピンハンマー:
    454g
  • (+)貫通ドライバー:
    #2×100・#3×150mm
  • (-)貫通ドライバー:
    6.0×100・8.0×150mm
  • (+)スタビードライバー:
    #2×39mm
  • (-)スタビードライバー:
    6.0×39mm
  • コンビネーションギアレンチ:
    8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・24mm
  • 両口めがねレンチ:
    10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm
  • 5本組ポンチセット:
    センターポンチ:4×120mm、テーパーピンポンチ:3×120mm、ピンポンチ:4×150mm、エボシタガネ:5×129mm、平タガネ:12×129mm
  • メジャー(ストッパー付):
    19mm×5.5m
  • レベル(マグネット付):
    230mm
  • 工具袋:
    ギアレンチ収納用、両口めがねレンチ収納用、(1/2")ソケット類収納用
  • ケース材質:
    スチール
  • メーカー:
    SATA

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA51-15 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA51-15

1個

64,230( 70,653円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA51-15,エスコ大分類:工具セット,商品名:61個組 工具セット(1/2”)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

EA51-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[61個組]工具セット(1/2 )EA51-15の型番EA51-15のページです。
型番EA51-15に関する仕様情報を記載しております。

[61個組]工具セット(1/2 )EA51-15のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました