(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[13個組]工具セットEA612SE-4

[13個組]工具セットEA612SE-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,586円
税込単価
13,845円

型式:EA612SE-4,エスコ大分類:工具セット,商品名:13個組 工具セッ...

詳細情報を確認する

  • ツールセットタイプ:
    ツールケース・工具箱
  • セット内容(点):
    13
  • ミリ/インチ:
    ミリ
  • 外寸(mm):
    255(W)×150(D)×50(H)
  • ツールポーチ材質:
    ナイロン
  • 重量:
    1kg
  • <セット内容>:
    強力ニッパー130mm、コンビネーションプライヤー165mm、ラジオペンチ160mm、ピンセット125mm、(-)調整ドライバー(-2.0×0.5×100mm)、(+)ドライバー(#00×128、#0×151、#2×193mm)、(-)ドライバー(-4.0×0.5×150mm)、やすり(平)、キャップ付ハンダコテ(30W)、糸ハンダ
  • ピンセット:
    120mm
  • 型番:
    KS-05
  • メーカー:
    エンジニア
  • (-)調整ドライバー:
    2.0×0.5×150mm
  • 六角レンチ(7本組):
    0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA612SE-4 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA612SE-4

1個

12,586( 13,845円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA612SE-4,エスコ大分類:工具セット,商品名:13個組 工具セット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

EA612SE-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[13個組]工具セットEA612SE-4の型番EA612SE-4のページです。
型番EA612SE-4に関する仕様情報を記載しております。

[13個組]工具セットEA612SE-4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました