(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[77個組]工具セットEA612SB-57

[77個組]工具セットEA612SB-57

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
236,480円
税込単価
260,128円

型式:EA612SB-57,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクト...

詳細情報を確認する

  • ツールセットタイプ:
    チェスト・キャビネット / キャスター付
  • セット内容(点):
    77
  • ミリ/インチ:
    ミリ / インチ
  • 差込角(mm):
    9.5 / 12.7
  • 外寸(mm):
    575(W)×485(D)×880(H)
  • 引出し段数:
    2
  • キャスタータイプ:
    全輪自在(ストッパー付)
  • 重量:
    50kg
  • ※注意※:
    【お客様組立品】
  • 型番:
    SK201
  • ラジオペンチ:
    150mm
  • ニッパー:
    150mm
  • ツールワゴン材質:
    スチール製
  • (1/2”)ソケット(6角):
    14・17・19・21・22・24・26・27・30・32mm
  • (3/8”)ディープソケット(6角):
    8・10・12・14・17mm
  • (3/8”)ソケット(6角):
    8・10・12・13・14mm
  • (3/8”)ラチェットハンドル:
    180mm
  • (1/2”)ラチェットハンドル:
    250mm
  • (3/8”)エクステンションバー:
    75・150mm
  • (1/2”)エクステンションバー:
    75・150mm
  • (3/8”)ユニバーサルジョイント:
    46mm
  • スパナ:
    5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19mm
  • モンキーレンチ:
    300mm
  • コンビハンマー:
    316mm
  • スクレーパー:
    22×180mm
  • (-)割柄ドライバー:
    10×150mm
  • めがねレンチ(45°×6°ロング):
    10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm
  • (-)樹脂柄ドライバー:
    5×75・6×100・8×150mm
  • (+)樹脂柄ドライバー:
    #1×75・#2×100・#3×150mm
  • コンビネーションプライヤー(ソフトグリップ付):
    200mm
  • (3/8”)プラグレンチ:
    16・20.8mm
  • (-)ベビードライバー:
    2.5×75mm
  • (+)ベビードライバー:
    #0×75mm
  • メーカー:
    京都機械工具(KTC)
  • (+)樹脂柄スタビードライバー:
    #2×25mm
  • (-)樹脂柄スタビードライバー:
    6.3×25mm
  • ブレーキドラムビスドライバー:
    #3×270mm
  • (3/8”)スピンナハンドル:
    300mm
  • (1/2”)スピンナハンドル:
    400mm
  • めがねレンチ(45°×6°ショート):
    8×10・10×12・12×14mm
  • (-)樹脂柄ドライバーロング丸軸:
    5.5×288mm
  • (+)樹脂柄ドライバーロング丸軸:
    #2×288mm
  • 強力型ウォータポンププライヤー:
    250mm
  • ステッカスクレーパーDX:
    25×150mm
  • ステッカスクレーパー用替刃:
    10枚
  • マイティバー:
    410mm
  • ブレーキパイプ用めがねレンチ:
    10×12mm
  • 整備用ゲージセット(18枚組):
    バルブクリアランス用11枚組:0.15・0.18・0.20・0.25・0.28・0.30・0.33・0.35・0.36・0.38・0.40mm/ポイント・プラグ用6枚組:0.45・0.50・0.80・0.90・1.10・1.30mm
  • マグネットハンド:
    520mm
  • ツールワゴン付属品:
    仕切板:大×4、中×6、小×5、トップマット×1、工具類ホルダー×1、バインダー立て×1組、スプレー缶止め×2、カゴ×1、マグネットベース付パイプ×1、カギ×2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA612SB-57 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA612SB-57

1個

236,480( 260,128円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA612SB-57,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:77個組 工具セット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

EA612SB-57で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[77個組]工具セットEA612SB-57の型番EA612SB-57のページです。
型番EA612SB-57に関する仕様情報を記載しております。

[77個組]工具セットEA612SB-57のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました