(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[42個組]工具セットEA67

[42個組]工具セットEA67

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,050円 38,628円
税込単価
45,155円 42,491円

型式:EA67,エスコ大分類:工具セット,商品名:42個組 工具セット

詳細情報を確認する

  • ツールセットタイプ:
    ツールケース・工具箱
  • セット内容(点):
    42
  • ミリ/インチ:
    ミリ / インチ
  • 差込角(mm):
    12.7
  • 外寸(mm):
    455(W)×370(D)×110(H)
  • 総重量:
    15kg
  • ソケット:
    10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm
  • エキステンションバー:
    50mm・125mm
  • ラチェットハンドル:
    240mm
  • 型番:
    54032
  • モンキーレンチ:
    250mm
  • 強力ニッパー:
    160mm
  • ボールピンハンマー:
    340g
  • スピンナーハンドル:
    250mm
  • スリップジョイントプライヤー:
    200mm
  • ボール付ロング六角棒レンチ(9本組):
    1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
  • ソフトグリップドライバーセット(差替式):
    差替式グリップドライバー・差替式ハンドル・両頭ビット(+1/+2・+3/-5)
  • ミニラチェットセット:
    ミニラチェット
  • (+)ビット:
    #1・2・3mm
  • (-)ビット:
    4・6mm
  • メガネレンチ:
    10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm(コンパクトタイプ)
  • スイベルSIGNETレンチ:
    10・12・13・14・17mm
  • ケース材質:
    プラスチック製
  • メーカー:
    SIGNET(シグネット)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA67

1個

41,050円

38,628

( 42,491円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA67,エスコ大分類:工具セット,商品名:42個組 工具セット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

EA67で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[42個組]工具セットEA67の型番EA67のページです。
型番EA67に関する仕様情報を記載しております。

[42個組]工具セットEA67のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました