(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[47個組]工具セットEA612SB-52

[47個組]工具セットEA612SB-52

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
142,295円
税込単価
156,525円

型式:EA612SB-52,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクト...

詳細情報を確認する

  • ツールセットタイプ:
    チェスト・キャビネット / キャスター付
  • セット内容(点):
    47
  • ミリ/インチ:
    ミリ / インチ
  • 差込角(mm):
    12.7
  • 外寸(mm):
    670(W)×420(D)×900(H)
  • 引出し段数:
    3
  • (+)ドライバー:
    #1×75・#2×100・#3×150mm
  • (-)ドライバー:
    5.5×75・6.3×100mm
  • 型番:
    SK7011
  • ラジオペンチ:
    150mm
  • ニッパー:
    150mm
  • ツールワゴン材質:
    スチール製
  • (1/2”)ソケット(6角):
    10・12・13・14・17・19・21・22・24mm
  • (1/2”)ラチェットハンドル:
    250mm
  • (1/2”)エクステンションバー:
    75・150mm
  • スパナ:
    8×10・10×12・11×13・12×14・14×17mm
  • モンキーレンチ:
    250mm
  • めがねレンチ:
    8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・22×24mm
  • ボールピンハンマー:
    720g
  • (+)スタビードライバー:
    #2×25mm
  • (-)スタビードライバー:
    6.3×25mm
  • (1/2”)スパークプラグソケット:
    16mm
  • ボールポイント六角棒レンチ(9本組):
    1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
  • コンビネーションプライヤー(ソフトグリップ付):
    200mm
  • 総重量(kg):
    46.5
  • メーカー:
    京都機械工具(KTC)
  • (1/2”)クイックスピンナー:
    46mm
  • プラスチックハンマー:
    450g

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA612SB-52 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA612SB-52

1個

142,295( 156,525円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA612SB-52,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:47個組 工具セット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

EA612SB-52で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[47個組]工具セットEA612SB-52の型番EA612SB-52のページです。
型番EA612SB-52に関する仕様情報を記載しております。

[47個組]工具セットEA612SB-52のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました