(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力型斜ニッパーEA536SV-1~9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA536SV-7
強力型斜ニッパーEA536SV-1~9 ニッパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,170円
税込単価
5,687円

型式:EA536SV-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:12...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA536SV-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA536SV-7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
グリップ種類
サイズ
重量
全長(mm)
型番
切断能力(中硬線;φmm)
切断能力(ピアノ線)
切断能力(硬線)
切断能力(軟線)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA536SV-7

グリップなし
刃長(mm):25.7、ヘッド幅(mm):18.5、ヘッド厚み(mm):8.2
121g
140
6600 6 145
2.5
1.6mm
1.8mm
3mm

1個

5,170( 5,687円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA536SV-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:125mm 斜ニッパー(グリップ付)
型式:EA536SV-3,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:160mm 斜ニッパー(グリップ付)
型式:EA536SV-4,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:180mm 斜ニッパー(グリップ付)
型式:EA536SV-6,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:125mm 斜ニッパー
型式:EA536SV-7,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:140mm 斜ニッパー
型式:EA536SV-8,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:160mm 斜ニッパー
型式:EA536SV-9,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:180mm 斜ニッパー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型斜ニッパーEA536SV-1~9の型番EA536SV-7のページです。
型番EA536SV-7に関する仕様情報を記載しております。

強力型斜ニッパーEA536SV-1~9のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA536SV-4
EA536SV-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
グリップ種類 サイズ 重量 全長(mm) 型番 切断能力(中硬線;φmm) 切断能力(ピアノ線) 切断能力(硬線) 切断能力(軟線)

6,240円

( 6,864円 )
1個 あり

1日目

グリップ付刃長(mm):32、ヘッド幅(mm):23.5、ヘッド厚み(mm):11252g1806600 3 18032mm2.5mm3.8mm

6,530円

( 7,183円 )
1個 あり

1日目

グリップなし刃長(mm):24、ヘッド幅(mm):17、ヘッド厚み(mm):8.6100g1256600 6 1302.31.25mm1.5mm3mm

斜ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました