(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーマイクログラインダーEA159PG-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーマイクログラインダーEA159PG-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,440円
税込単価
25,784円

型式:EA159PG-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エア...

詳細情報を確認する

  • チャック内径(mm):
    3
  • 無負荷回転数(rpm):
    70000
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.63
  • 材質:
    アルミ
  • 総重量:
    0.43kg
  • 付属品:
    雌ねじプラグ、スパナ2丁、オイルポット1個
  • ケースサイズ:
    190(L)×140(W)×50(H)mm
  • ホース長:
    1.5m
  • 本体サイズ:
    Φ19×140mm
  • ハンドル長:
    140mm
  • 吸入口:
    R1/4"
  • エアー消費量:
    140L/min
  • 使用コンプレッサー:
    2.2kW
  • 騒音値:
    83dB(A)
  • 三軸合成値:
    0.5m/s2(ISO22867)

型番

EA159PG-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA159PG-1

1個

23,440( 25,784円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA159PG-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:70,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーマイクログラインダーEA159PG-1の型番EA159PG-1のページです。
型番EA159PG-1に関する仕様情報を記載しております。

エアーマイクログラインダーEA159PG-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました