(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

150mm強力型電工ニッパー(砲金構造)EA536GD-150 (型番リスト)

150mm強力型電工ニッパー(砲金構造)EA536GD-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,780円
税込単価
4,158円

型式:EA536GD-150,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:...

詳細情報を確認する

  • 刃先形状:
    ストレート刃(薄刃)
  • 呼び寸法:
    150
  • 皮むき機能:
  • 皮むき能力(mm):
    1.8
  • ジョウ厚み:
    11mm
  • 刃硬度:
    15°
  • 刃長:
    22
  • 全長(mm):
    163
  • 型番:
    FCC-206
  • 重量(g):
    185
  • 切断能力(φmm):
    硬線:1.8、軟線:2.3、より線:2.3
  • メーカー:
    マルト長谷川工作所(KEIBA)

型番

EA536GD-150 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

刃先形状ストレート刃(薄刃)呼び寸法150
皮むき機能皮むき能力(mm)1.8
ジョウ厚み11mm刃硬度15°
刃長22全長(mm)163
型番FCC-206重量(g)185
切断能力(φmm)硬線:1.8、軟線:2.3、より線:2.3メーカーマルト長谷川工作所(KEIBA)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA536GD-150

1個

3,780( 4,158円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

型式:EA536GD-150,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:150mm 強力型電工ニッパー(砲金構造)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150mm強力型電工ニッパー(砲金構造)EA536GD-150の型番EA536GD-150のページです。
型番EA536GD-150に関する仕様情報を記載しております。

150mm強力型電工ニッパー(砲金構造)EA536GD-150のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電工ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト