(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

175mm強力型電工ニッパー(スタンダード刃・バネ付) EA536GA-170

175mm強力型電工ニッパー(スタンダード刃・バネ付) EA536GA-170

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,930円
税込単価
5,423円

型式:EA536GA-170,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:...

詳細情報を確認する

  • 刃先形状:
    ラウンド刃(薄刃)
  • 呼び寸法:
    175
  • 鉄線切断能力(mm):
    2.5(軟鉄線)
  • 銅線切断能力(mm):
    3.5(軟銅線)
  • VA線(VVF)切断能力(mm):
    2.6×3心
  • ばね:
    あり
  • ジョウ厚み:
    15mm
  • 刃硬度:
    15°
  • 刃長:
    25
  • 全長(mm):
    185
  • 型番:
    NH-217
  • 重量(g):
    225
  • メーカー:
    マルト長谷川工作所(KEIBA)

型番

EA536GA-170 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

刃先形状ラウンド刃(薄刃)呼び寸法175
鉄線切断能力(mm)2.5(軟鉄線)銅線切断能力(mm)3.5(軟銅線)
VA線(VVF)切断能力(mm)2.6×3心ばねあり
ジョウ厚み15mm刃硬度15°
刃長25全長(mm)185
型番NH-217重量(g)225
メーカーマルト長谷川工作所(KEIBA) - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA536GA-170

1個

4,930( 5,423円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

型式:EA536GA-170,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:175mm 強力型電工ニッパー(スタンダード刃_ばね付)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

175mm強力型電工ニッパー(スタンダード刃・バネ付) EA536GA-170の型番EA536GA-170のページです。
型番EA536GA-170に関する仕様情報を記載しております。

175mm強力型電工ニッパー(スタンダード刃・バネ付) EA536GA-170のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト