(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングノズルエアーガン(シールド付)EA123AE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA123AE-32
ロングノズルエアーガン(シールド付)EA123AE エアーガン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,750円
税込単価
5,225円

型式:EA123AE-32,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアガン(吸引・噴射タイプ)
  • 本体・セット品:
    セット品
  • 排気外径(mm):
    2
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.7
  • サイズ:
    シールド外径Φ98
  • 材質:
    シールド:PC樹脂
  • 重量:
    シールド:26g
  • プラグ:
  • <セット内容>:
    エアーブローガン、シールド
  • ノズル取付ねじ:
    G1/8"
  • 本体材質:
    アルミダイカスト

型番

EA123AE-32 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA123AE-32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
空気消費量(m³/min)
ホース取付ねじ
ノズル長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA123AE-32

0.15
-
150mm

1個

4,750( 5,225円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA123AE-32,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:2.0穴x150mm エアーブローガン(プラグ_シールド付)
型式:EA123AE-33,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:2.0穴x200mm エアーブローガン(プラグ_シールド付)
型式:EA123AE-34,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:2.0穴x300mm エアーブローガン(プラグ_シールド付)
型式:EA123AE-42,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:2.0穴x150mm エアーブローガン(プラグ_シールド付)
型式:EA123AE-43,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:2.0穴x200mm エアーブローガン(プラグ_シールド付)
型式:EA123AE-44,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:2.0穴x300mm エアーブローガン(プラグ_シールド付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングノズルエアーガン(シールド付)EA123AEの型番EA123AE-32のページです。
型番EA123AE-32に関する仕様情報を記載しております。

ロングノズルエアーガン(シールド付)EA123AEのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA123AE-33
EA123AE-34
EA123AE-42
EA123AE-43
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
空気消費量
(m³/min)
ホース取付ねじ ノズル長

4,970円

( 5,467円 )
1個 あり

1日目

0.15-200mm

5,150円

( 5,665円 )
1個 あり

2日目

0.15-300mm

5,410円

( 5,951円 )
1個 あり

1日目

0.135-150mm

5,590円

( 6,149円 )
1個 あり

1日目

0.135G1/4"200mm

エアガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました