(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ125mm/AC100V電子丸鋸(深切型)EA851K-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Φ125mm/AC100V電子丸鋸(深切型)EA851K-11

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,600円
税込単価
28,160円

型式:EA851K-11,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    47
  • 電圧(V):
    AC100
  • 切込深度(mm):
    20(15°)
  • 消費電力(W):
    1010
  • 切込深度(45度)(mm):
    30
  • 定格電流(A):
    10.5
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    5000
  • コード長:
    5m
  • サイズ:
    203×238×223(H)mm
  • メーカー:
    京セラ
  • 付属品:
    ボックススパナ
  • 刃径:
    125mm
  • 穴径:
    20mm
  • メーカー型番:
    AW470EDM
  • 重量:
    2.3kg

型番

EA851K-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA851K-11

1個

25,600( 28,160円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA851K-11,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:φ125mm/AC100V 電子丸鋸(深切型)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ125mm/AC100V電子丸鋸(深切型)EA851K-11の型番EA851K-11のページです。
型番EA851K-11に関する仕様情報を記載しております。

Φ125mm/AC100V電子丸鋸(深切型)EA851K-11のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました