(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸鋸ガイド定規EA851X-31A~EA851X-33A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA851X-31A
丸鋸ガイド定規EA851X-31A~EA851X-33A マルノコジョウギ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,430円
税込単価
4,873円

型式:EA851X-31A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • メーカー:
    シンワ測定
  • 材質:
    竿・結合部:ステンレス、突き当て:アルミ・UHPEテープ、保護キャップ:ポリカーボネート樹脂、ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA851X-31A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA851X-31A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー型番
重量
サイズ(mm)
測定範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA851X-31A

73542
292g
460×275×20
30cm

1個

4,430( 4,873円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA851X-31A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 30cm 丸鋸ガイド定規
型式:EA851X-32A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 45cm 丸鋸ガイド定規
型式:EA851X-33A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 60cm 丸鋸ガイド定規

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸鋸ガイド定規EA851X-31A~EA851X-33Aの型番EA851X-31Aのページです。
型番EA851X-31Aに関する仕様情報を記載しております。

丸鋸ガイド定規EA851X-31A~EA851X-33Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA851X-32A
EA851X-33A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
メーカー型番 重量 サイズ(mm) 測定範囲

4,730円

( 5,203円 )
1個 あり

2日目

73543331g610×275×20-

4,920円

( 5,412円 )
1個 あり

2日目

73544375g760×275×2060cm

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました