(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ190mm電動丸鋸EA851AH-3A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Φ190mm電動丸鋸EA851AH-3A

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,230円 22,407円
税込単価
26,653円 24,648円

型式:EA851AH-3A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    68
  • 電圧(V):
    AC100
  • 消費電力(W):
    1100
  • 切込深度(45度)(mm):
    46
  • 定格電流(A):
    11.7
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    4700
  • コード長:
    5m
  • メーカー:
    京セラ
  • 付属品:
    ソーガイドフェンス、スパナ(10mm)
  • 替カーボンブラシ:
    EA813RA-14
  • 刃径:
    190mm
  • 穴径:
    20mm
  • メーカー型番:
    AW600D
  • 重量:
    3.2kg
  • サイズ(mm):
    223×297×242

型番

EA851AH-3A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA851AH-3A

1個

24,230円

22,407

( 24,648円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA851AH-3A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:φ190mm 電動丸鋸

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ190mm電動丸鋸EA851AH-3Aの型番EA851AH-3Aのページです。
型番EA851AH-3Aに関する仕様情報を記載しております。

Φ190mm電動丸鋸EA851AH-3Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました