(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ165mm/18.0V[充電式]丸鋸(集じん兼用)EA851K-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Φ165mm/18.0V[充電式]丸鋸(集じん兼用)EA851K-3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,688円
税込単価
74,457円

型式:EA851K-3,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    66
  • 電圧(V):
    18
  • 切込深度(mm):
    61(左傾斜切断時5°)
  • 切込深度(45度)(mm):
    44
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    4100
  • サイズ:
    201×287×258(H)mm
  • メーカー:
    京セラ
  • 付属品:
    レーザースリットチップソー(外径165mm)、六角棒レンチ5mm、充電器、バッテリー×2個、キャリングケース
  • 充電時間:
    47分
  • 刃径:
    165mm
  • 穴径:
    20mm
  • メーカー型番:
    DNW11XR
  • 重量:
    3.3kg(本体)、0.79kg(充電器)
  • 充電器:
    AC100V

型番

EA851K-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA851K-3

1個

67,688( 74,457円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA851K-3,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:φ165mm/18.0V [充電式]丸鋸(集じん兼用)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ165mm/18.0V[充電式]丸鋸(集じん兼用)EA851K-3の型番EA851K-3のページです。
型番EA851K-3に関する仕様情報を記載しております。

Φ165mm/18.0V[充電式]丸鋸(集じん兼用)EA851K-3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました