(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ190mm卓上型電動丸鋸EA851YK-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Φ190mm卓上型電動丸鋸EA851YK-2

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,670円 62,025円
税込単価
72,237円 68,228円

型式:EA851YK-2,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    61
  • 電圧(V):
    AC100
  • 消費電力(W):
    1050
  • 切込深度(45度)(mm):
    61
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    4000
  • コード長:
    5m
  • サイズ:
    420×550×498mm
  • メーカー:
    HiKOKI
  • 付属品:
    ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、プレート(B)、バイス組
  • 替カーボンブラシ:
    標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
  • 使用可能刃径:
    210~216mm
  • 刃径:
    190mm
  • 穴径:
    20mm
  • 切断能力(高さ×幅):
    90°:61×70mm、45°:61×50mm、左傾斜:38×105mm、右傾斜:12×105mm
  • メーカー型番:
    C7FC
  • 重量:
    7.8kg

型番

EA851YK-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA851YK-2

1個

65,670円

62,025

( 68,228円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA851YK-2,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:φ190mm 卓上型電動丸鋸

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ190mm卓上型電動丸鋸EA851YK-2の型番EA851YK-2のページです。
型番EA851YK-2に関する仕様情報を記載しております。

Φ190mm卓上型電動丸鋸EA851YK-2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました