(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ125mm/DC18V[充電式]丸鋸(集じん兼用)EA851K-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Φ125mm/DC18V[充電式]丸鋸(集じん兼用)EA851K-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,760円
税込単価
54,736円

型式:EA851K-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    47
  • 電圧(V):
    18
  • 切込深度(mm):
    20(15°左傾斜切断時)
  • 切込深度(45度)(mm):
    30
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    5300
  • サイズ:
    191×284×239(186)(H)mm
  • バッテリー:
    18V(リチウムイオン5.0Ah)
  • メーカー:
    京セラ
  • 付属品:
    レーザースリットチップソー(40P)、収納バッグ、電池パック、充電器(EA813R-8A)、六角棒レンチ(本体取付)
  • 充電時間:
    84分
  • 刃径:
    125mm
  • 穴径:
    20mm
  • メーカー型番:
    DNW180L5
  • 重量:
    3.3kg

型番

EA851K-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA851K-1

1個

49,760( 54,736円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA851K-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:φ125mm/DC18V 充電式丸鋸(集じん兼用)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ125mm/DC18V[充電式]丸鋸(集じん兼用)EA851K-1の型番EA851K-1のページです。
型番EA851K-1に関する仕様情報を記載しております。

Φ125mm/DC18V[充電式]丸鋸(集じん兼用)EA851K-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました