(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸鋸ガイド(折りたたみ式)EA851X-41,EA851X-42

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA851X-42
丸鋸ガイド(折りたたみ式)EA851X-41,EA851X-42 ジョウギ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,370円
税込単価
8,107円

型式:EA851X-41,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • メーカー:
    シンワ測定
  • 付属品:
    捨て木1本
  • 材質:
    本体:アルミ・ガイド面:ステンレス・保護キャップ:ABS樹脂・ツマミネジ:ABS樹脂、鉄・ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂・羽子板ネジ:ステンレス、真ちゅう
  • 精度:
    直角度:300mmにつき1mm以下

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA851X-42 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA851X-42 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
メーカー型番
重量
測定範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA851X-42

開いた時:1162×336×73mm、畳んだ時:1162×88×73mm
78102
1040g
0~100cm

1個

7,370( 8,107円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA851X-41,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 50cm 丸鋸ガイド定規
型式:EA851X-42,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:100cm 丸鋸ガイド定規

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸鋸ガイド(折りたたみ式)EA851X-41,EA851X-42の型番EA851X-42のページです。
型番EA851X-42に関する仕様情報を記載しております。

丸鋸ガイド(折りたたみ式)EA851X-41,EA851X-42のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA851X-41
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ メーカー型番 重量 測定範囲

6,170円

( 6,787円 )
1個 あり

1日目

開いた時:632×336×73mm、畳んだ時:632×88×73mm78101700g0~50cm

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました